ZHCSPA2C July 2023 – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODMIX
以下部分介绍了外部元件的设计,通过使用典型应用作为参考来完成多个输入和输出电压选项的电源设计。
TPSM82830x 是一款同步降压转换器电源模块,所需的功率电感器集成在封装内。对于 RDS 封装,电感值为 470nH,容差为 ±20%;对于 VCB 封装,电感值为 400nH,容差为 ±20%。封装类别中的系列产品成员彼此引脚对引脚兼容和 BOM 对 BOM 兼容。