ZHCSPA2C July 2023 – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODMIX
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VIN | 1 | PWR | 输入电压引脚。在引脚 VIN 和 GND 之间(尽可能接近它们)连接输入电容器。 |
| GND | 2 | PWR | 接地引脚 |
| 模式 | 3 | I | 当此引脚拉至低电平时,器件在 PSM/PWM 模式下运行,而当拉至高电平时,器件在强制 PWM 模式下运行。也可在器件运行时执行此操作。不要将这个引脚悬空。 |
| FB | 4 | I | 反馈引脚。将电阻式输出分压器连接到此引脚。 |
| VOS | 5 | I | 输出电压检测引脚。将此引脚直接连接在电感器后面。 |
| VOUT | 6 | PWR | 输出电压引脚 |
| PG | 7 | O | 电源正常开漏输出引脚。上拉电阻器可以连接到高达 5.5V 的电压。如果未使用,则将此引脚悬空。 |
| SW | 8 | PWR | 转换器的开关引脚,内部连接的电感器。为了尽量降低 EMI,请将此引脚保持未连接状态或焊接到一个小焊盘上以改善热性能。 |
| EN | 9 | I | 器件使能引脚。要启用器件,请将此引脚拉至高电平。将这个引脚拉至低电平会禁用器件。请勿使该引脚保持未连接状态。 |
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VIN | 1 | PWR | 输入电压引脚。在引脚 VIN 和 GND 之间(尽可能接近它们)连接输入电容器。 |
| GND | 2、10 | PWR | 接地引脚 |
| FB | 3 | I | 反馈引脚。将电阻式输出分压器连接到此引脚。 |
| VOUT | 4 | PWR | 输出电压引脚 |
| VOS | 5 | I | 输出电压检测引脚。将此引脚直接连接在电感器后面。 |
| 模式 | 6 | I | 当此引脚拉至低电平时,器件在 PSM/PWM 模式下运行,而当拉至高电平时,器件在强制 PWM 模式下运行。也可在器件运行时执行此操作。不要将这个引脚悬空。 |
| PG | 7 | O | 电源正常开漏输出引脚。上拉电阻器可以连接到高达 5.5V 的电压。如果未使用,则将此引脚悬空。 |
| SW | 8 | PWR | 转换器的开关引脚,内部连接的电感器。为了尽量降低 EMI,请将此引脚保持未连接状态或焊接到一个小焊盘上以改善热性能。 |
| EN | 9 | I | 器件使能引脚。要启用器件,请将此引脚拉至高电平。将这个引脚拉至低电平会禁用器件。请勿使该引脚保持未连接状态。 |