ZHCSPA2C July 2023 – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODMIX
输入电容器是转换器的低阻抗能量源,有助于实现稳定运行。由于降压转换器有一个脉冲输入电流,为了实现更好的输入电压滤波,需要一个低 ESR 陶瓷输入电容器来大大减小输入电压尖峰。将电容器放置在 VIN 和 GND 引脚之间,并尽可能靠近这些引脚。
对于大多数应用,3µF 的最小有效输入电容足以满足要求,但使用具有较大值的电容可降低输入电流纹波,因此建议使用较大值的电容。使用高阻抗电源运行时,TI 建议使用大于等于 10µF 的更大输入缓冲电容器,从而避免启动和负载瞬态期间出现压降。此外,如果器件输入端出现噪声,也可以使用小型解耦电容器。为了实现更好的输入电压滤波,可尽可能地增加输入电容器。
表 8-4 显示了推荐的电容器列表。
| 标称电容 [µF] | 额定电压 [V] | 尺寸 [mm] | 制造商器件型号(1) |
|---|---|---|---|
| 4.7 | 6.3 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | MSASJ168BB7475MTNA01,Taiyo Yuden |
| 4.7 | 10 | 2.0 × 1.25 × 1.25 | C2012X7R1A475K125AC,TDK |
| 10 | 10 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | GRM188Z71A106KA73#,MuRata |