ZHCSPA2C July   2023  – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件选项
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息 RDS 封装
    5. 6.5 热性能信息 VCB 封装
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 脉宽调制 (PWM) 运行
      2. 7.3.2 节能模式 (PSM) 运行
      3. 7.3.3 启动和软启动
      4. 7.3.4 开关逐周期电流限制
      5. 7.3.5 欠压锁定
      6. 7.3.6 热关断
      7. 7.3.7 优化的 EMI 性能
      8. 7.3.8 VOUT 精度
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 启用、禁用和输出放电
      2. 7.4.2 最小占空比和 100% 模式运行
      3. 7.4.3 电源正常
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2 设置输出电压
        3. 8.2.2.3 输入电容器选型
        4. 8.2.2.4 输出电容器选型
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
        1. 8.4.2.1 散热注意事项
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
      2. 9.1.2 开发支持
        1. 9.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

电气特性

TJ = –40°C 至 +125°C,VIN = 2.25V 至 5.5V。典型值是在 TJ = 25°C 且 VIN = 5V 条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
IQ 工作静态电流 EN = VIN,IOUT = 0mA,VOUT = 1.8V,MODE = GND,器件未开关 7 17 µA
ISD VIN 关断电源电流 EN = 低电平,TJ = -40oC 至 85oC 100 700 nA
VUVLO(+) UVLO 上升阈值电压 (VIN) 2.05 2.15 2.25 V
VUVLO(hys) UVLO 迟滞 (VIN) 90 120 mV
热关断
TJ(SD) 热关断阈值 TJ 上升 150 °C
TJ(HYS) 热关断迟滞 20 °C
逻辑引脚
VEN(+) 高电平输入电压 (EN) 0.8 V
VEN(-) 低电平输入电压 (EN) 0.35 V
VMODE(+) 高电平输入电压 (MODE) 0.8 V
VMODE(-) 低电平输入电压 (MODE) 0.35 V
IEN(LKG) EN 输入漏电流 VEN = 高电平 10 100 nA
IMODE(LKG) MODE 输入漏电流 VMODE = 高电平 10 100 nA
启动
tSS 内部固定软启动时间 从 VOUT = 0 至 VOUT = 95% 180 300 440 µs
tSS 内部固定软启动时间 从 VOUT = 0 至 VOUT = 95%;仅 TPSM82830xK 版本 530 880 1300 µs
td(EN) 启用延迟时间 从 EN 高电平至器件开始开关 120 220 µs
基准电压
VFB 反馈电压精度 脉宽调制 (PWM) 模式(1) 495 500 505 mV
VFB 反馈电压精度 脉宽调制 (PWM) 模式(1) -1 +1 %
VFB 反馈电压精度 PFM 模式,COUT,eff ≥ 15µF -1 +2 %
IFB(LKG) FB 输入漏电流,可调版本 VFB = 0.5V 10 70 nA
IVOS(LKG) VOS 输入漏电流 VEN = 低电平 100 500 nA
电源正常
VPG,UV(+) 电源正常上升阈值
电压(输出欠压)
PG 引脚低电平,VFB 上升 94 96 98 %
VPG,UV(-) 电源正常下降阈值
电压(输出欠压)
PG 引脚高电平,VFB 下降 90 92 94 %
VPG,OV(+) 电源正常上升阈值
电压(输出过压)
PG 引脚高电平,VFB 上升 108 110 112 %
VPG,OV(-) 电源正常下降阈值
电压(输出过压)
PG 引脚低电平,VFB 下降 102.5 105 107 %
td(PG) 启动时的电源正常延迟 启动时 PG 引脚上的低电平到高电平转换 128 µs
td(PGO) 运行期间的电源正常抗尖峰脉冲延迟 PG 引脚上的高电平到低电平或低电平到高电平转换 30 45 60 µs
IPG(LKG) 开漏输出高电平时的 PG 引脚漏电流 VPG = 5.0V 10 100 nA
VPG,OL PG 引脚低电平输出电压 IPG = 1mA  0.4 V
功率级
RDP
压降电阻

TPSM82830x,VIN ≥ 5V,100% 模式,TJ = 25°C,VCB 封装 55
RDP
压降电阻

TPSM82830x,VIN ≥ 5V,100% 模式,TJ = 25°C,RDS 封装 61
RDP
压降电阻

TPSM82830x,VIN = 2.7V,100% 模式,TJ = 25°C 78 105
fSW 开关频率,PWM 模式 IOUT = 1A,VOUT = 1.8V 2.0 MHz
过流保护
IHS(OC) 高侧峰值电流限值 TPSM828301 1.8 2.1 2.6 A
IHS(OC) 高侧峰值电流限值 TPSM828302 2.7 3.3 3.9 A
IHS(OC) 高侧峰值电流限值 TPSM828303 4.0 4.6 5.4 A
ILS(NOC) 低边负电流限值 LS FET 上的灌电流限制 -1.8 A
输出放电
IDIS SW 引脚上的输出放电电流 VIN > 2V,VSW = 0.4V,EN = 低电平 75 400 mA
输出电压精度指定为静态参数。有关动态行为,请参阅数据表中的相应部分。