ZHCSPA2C July 2023 – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODMIX
为了在轻负载时保持高效率,该器件会从不连续导通模式 (DCM) 边界处进入节能模式 (PSM)。当输出电流小于电感器纹波电流的一半时,就会发生此事件。该器件以固定的导通时间运行,开关频率随负载电流成比例降低,如图 7-2 所示。计算公式如下:
对于 RDS 封装,使用 L = 470nH;对于 VCB 封装,使用 L = 400nH。
在 PSM 模式下,输出电压升至略高于标称目标值,可以使用更大的输出电容来更大程度地减小标称目标值。当占空比大于 90% 时,器件不会进入 PSM,并在 PWM 模式下保持输出稳压。