ZHCSPA2C July 2023 – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODMIX
对于小占空比没有限制,因为即使在非常低的占空比下,也会根据需要降低开关频率,以便始终确保适当的调节。
如果输出电压 (VOUT) 接近输入电压 (VIN),则器件进入 100% 模式。当高侧开关持续导通时,关断低侧开关。此操作在电池供电应用中特别有用,可通过充分利用整个电池电压范围来实现更长的运行时间。VIN 和 VOUT 之间的差值由高侧 FET 上的压降和电感器的直流电阻决定。可通过以下公式来估算保持特定 VOUT 值所需的最小 VIN:
其中