ZHCSPA2C July 2023 – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODMIX
TPSM82830x 输出电压精度取决于 表 7-1 中列出的各种因素。列出了缓解可能性和责任,以便帮助针对应用选择正确的设计措施。
| 影响因素 | 缓解 | 责任 |
|---|---|---|
| 反馈分压器 | 反馈分压器的电阻精度更高 | 电路设计人员 |
| 误差放大器 | 器件校准 | 器件制造商 |
| 基准电压 | 器件校准 | 器件制造商 |
| 输入电压和输入电压瞬态 | 低阻抗电源、适应负载阶跃的输入电容器 | 电路设计人员 |
| 负载电流和负载电流瞬态 | 适应负载阶跃的输出电容器 | 电路设计人员 |
| 噪声 | 输入滤波器、片上滤波器、引脚分配、布局布线 | 电路设计人员和器件制造商 |
| 电路板布局布线 | 隔离噪声信号与噪声敏感信号,控制靠近敏感信号的数字信号的压摆率 | 电路设计人员和器件制造商 |
输出瞬态可能对 VOUT 精度产生重大影响。缓慢的变化可以通过调节环路进行补偿,无需衰减。片上系统或微处理器中的快速瞬态可能超过调节环路的速度、需要输出电容作为临时储能器。DCS 拓扑可减少多个开关周期内发生变化时的输出电容。负载阶跃瞬时发生时,即整个负载阶跃在一个时钟周期内发生,需要充足的输出电容。TPSM82830x 具有较大的输出电容容差,可以满足这一需求。
TPSM82830x 的 PG 引脚位于片上敏感 VOS 引脚附近。因此,可以观察到 PG 切换对输出电压产生的一些影响(请参阅 PG 对 VOUT 的影响)。可在布局布线中使 VOS 和 FB 尽量远离 PG,将影响降至最低。如果布局布线非常密集,还可以在 PG 引脚上增加高达 33nF 的电容器来最大限度降低影响。电路设计人员可在布局布线中增加连接 PG 的可选电容器的封装尺寸,以此作为缓解措施。