ZHCSOL2 December 2025 ADS125P08
PRODUCTION DATA
ADC 可通过将 CS 接地来选择 3 线 SPI 操作。如果 CS 在上电时或复位后接地,ADC 会检测到 3 线模式。只要 CS 置为高电平,器件就会变为 4 线 SPI 模式。
由于 CS 不再在 3 线 SPI 模式下控制帧时序,因此 ADC 会对 SCLK 进行计数以确定帧的开始和结束。SCLK 位数必须由主机控制并且必须与输出帧的大小相匹配。每帧的位数取决于器件配置。表 7-45 中列出了输出帧的大小。由于帧时序由 SCLK 的数量决定,因此应避免 SCLK 意外转换,例如可能在上电时发生的转换。
3 线 SPI 模式和 4 线模式支持相同的指令格式和时钟,但 3 线模式没有 CS 切换,因此在帧之间没有等待时间。图 7-73 显示了在 3 线 SPI 模式下读取转换数据的示例。