ZHCSOL2 December 2025 ADS125P08
PRODUCTION DATA
SDO/DRDY 是一个双功能输出引脚。可对此引脚进行编程,以便仅提供输出数据,或提供输出数据和数据就绪指示。CLK_DIGITAL_CFG 寄存器的 SDO_MODE 位对模式进行编程。双功能模式可在单个引脚上多路复用输出数据和数据就绪操作。此模式可取代专用 DRDY 引脚的功能,以减少连接到主机所需的 SPI I/O 线路数量。
输出数据在 SCLK 的上升沿更新。当 CS 为高电平时,SDO/DRDY 引脚处于高阻态。
当编程为双功能模式 (SDO_MODE bit = 1b) 且 CS 处于低电平时,SDO/DRDY 会对 DRDY 进行镜像,直至 SCLK 的第一个上升沿,此时该引脚会更改模式以提供数据输出。当数据读取操作完成时(SCLK 的第 24 个下降沿,或者如果包括 CRC 字节和 STATUS 标头,则为第 48 个下降沿),该引脚恢复为镜像 DRDY。图 7-41 说明了 SDO/DRDY 的运行。
使用 ADS125P08 的双功能模式时,器件在 SCLK 的第一个上升沿从 DRDY 切换到 SDO 模式。此切换需时 tp(DRDO),必须通过延长首个 SCLK 高电平周期、延长所有 SCLK 高电平周期,或在 SCLK 下降沿之后锁存输出数据这三种方式之一来满足此时序要求。
对于仅输出数据模式 SDO_MODE = 0b,如果在 SDO 上移出最后一个数据后主机没有发送任何额外的 SCLK 脉冲,则 SDO 保持在发送的最后一位的电平,如 图 7-41 所示。如果主机在最后一个数据移出后发送额外的 SCLK 脉冲,则 SDO 会驱动为低电平。图 7-42 展示了具有额外 SCLK 脉冲时 SDO 行为的时序图。