ZHCSOL2 December 2025 ADS125P08
PRODUCTION DATA
数字滤波器提供 20SPS 和 25SPS 滤波器选项,使用自定义系数(非 sinc)FIR 滤波器来同时抑制 50Hz 和 60Hz。20SPS 滤波器可提供更好的线路周期抑制,而 25SPS 滤波器可提供更低的延迟。这两个滤波器都保持固定的输出数据速率,与所选的速度模式无关。自定义 FIR 陷波滤波器之前 sinc1 滤波器的 OSR 随速度模式的变化而变化,以始终将输入数据速率降低至 800SPS。要在使用外部时钟时实现所述的正常模式抑制,请针对各自的速度模式选择等于标称时钟频率的时钟频率。
表 7-14 和 表 7-15 展示了 20SPS 和 25SPS 滤波器选项(包含和不包含时钟容差)的延迟和正常模式抑制。所有速度模式的正常模式抑制都是相同的,但由于前一个 sinc 滤波器在不同速度模式下的稳定存在差异,因此延迟存在差异。
| SPEED 模式 |
fCLK (MHz) | 延时 (ms) | 数字滤波器响应 (dB) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz ± 1Hz | 60Hz ± 1Hz | |||||
| 时钟容差: | ||||||
| 0% | 1% | 0% | 1% | |||
| 3 | 1.6 | 51.40 | -95.3 | -82.7 | -102.3 | -86.1 |
| 2 | 3.2 | 51.33 | ||||
| 1 | 12.8 | 51.27 | ||||
| 0 | 25.6 | 51.26 | ||||
| SPEED 模式 |
fCLK (MHz) | 延时 (ms) | 数字滤波器响应 (dB) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz ± 1Hz | 60Hz ± 1Hz | |||||
| 时钟容差: | ||||||
| 0% | 1% | 0% | 1% | |||
| 3 | 1.6 | 41.40 | -62.7 | -57.9 | -63.0 | -57.9 |
| 2 | 3.2 | 41.33 | ||||
| 1 | 12.8 | 41.27 | ||||
| 0 | 25.6 | 41.26 | ||||
图 7-15 和 图 7-16 展示了 20SPS 和 25SPS 滤波器的频率响应。两个滤波器选项在 50Hz 和 60Hz 下的频率响应中都出现空位。