ZHCS276G September 2011 – November 2025 DRV8818
PRODUCTION DATA
在步进电机中,设定的满量程电流 (IFS) 是通过任一绕组的最大电流。该值大小取决于 VREF 模拟电压和感测电阻值 (RSENSE)。在步进期间,IFS 定义了最大电流步进的电流斩波阈值 (IITRIP)。DRV8818 的增益设置为 8V/V。
要使用 0.1Ω 的 RSENSE 实现 IFS = 1.25A,请将 VREF 设置为 1.56V。