ZHCAG78 July   2026 AWR2188

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2AWR2188+FPDLINK+AGX ORIN系统详细描述
    1. 2.1 系统架构
      1. 2.1.1 硬件组件
      2. 2.1.2 数据流管线
      3. 2.1.3 Orin平台软件栈
    2. 2.2 AWR2188雷达配置
    3. 2.3 FPD-Link SerDes配置
    4. 2.4 NVIDIA Orin平台配置示例
      1. 2.4.1 L4T版本与配置
      2. 2.4.2 设备树配置
      3. 2.4.3 内核驱动修改
      4. 2.4.4 配置验证
    5. 2.5 完整系统验证实例
      1. 2.5.1 软硬件启动顺序
      2. 2.5.2 SerDes链路验证
      3. 2.5.3 V4L2捕获测试
    6. 2.6 系统运行过程中故障处理建议
      1. 2.6.1 Orin启动后没有视频设备
      2. 2.6.2 SerDes链路检查报错
      3. 2.6.3 V4L2捕获未显示数据
  6. 3总结
  7. 4参考文献

SerDes链路验证

运行SerDes配置脚本:

python3 python/B8_2188.py

预期输出:

配置端口0...

配置端口1...

DES CSI_Port 0 时钟通道 = CONT

DES CSI_Port 0 通道数 = 4

DES CSI_Port 1 时钟通道 = CONT

DES CSI_Port 1 通道数 = 4

DES CSI端口0设置为轮询转发Rx端口 [0]

DES CSI端口1设置为轮询转发Rx端口 [1]

########## 链路测试 ##################################

#端口0链路良好

端口0状态寄存器值:

端口0状态1 (0x4D) = 0x3

端口0状态2 (0x4E) = 0x4

端口0奇偶校验错误 (0x55, 0x56) = 0

端口0 CSI状态 (0x7A) = 0x0

端口0 CSI错误计数 (0x78) = 0

#端口1链路良好

端口1状态寄存器值:

端口1状态1 (0x4D) = 0x43

端口1状态2 (0x4E) = 0x4

端口1奇偶校验错误 (0x55, 0x56) = 0

端口1 CSI状态 (0x7A) = 0x0

端口1 CSI错误计数 (0x78) = 0