ZHCAG78 July 2026 AWR2188
AWR2188的CSI配置模式支持RAW8,RAW12和RAW14。对于单独一帧,所有的数据必须是相同的配置。在发送一个chirp的数据时,能够灵活配置行头行尾的位置,通常会在一个chirp的头上配置一个行开始(Horizontal Start, HS),在chirp结尾配置一个行尾(Horizontal End,HE)。在采用16位采样率进行采样时,ADC数据应以RAW8格式从CSI-2发出,在采用12位采样时,数据应以RAW12发出。在AWR2188中可以配置CSI测试序列 生成器以快速测试CSI 报文内容。