ZHCAFZ8 November 2025 BQ76972 , BQ76972-Q1 , TMP61
BQ769x2 可以在多功能引脚(TS1、TS2、TS3、CFETOFF、DFETOFF、ALERT、HDQ、DCHG 和 DDSG)上支持多达九个外部热敏电阻。所有九个引脚都通过内部多路复用器连接到一个内部上拉电阻器,这意味着一次只有一个热敏电阻从辅助电源汲取电流,这样可以在使用多个热敏电阻时实现最低的电流消耗。
内部上拉电阻器有两个选项,可以将上拉电阻器设置为 18kΩ 或 180kΩ(或者根本不设置)。电阻器的阻值是在工厂生产中测量的,并存储在器件内,以便在温度计算时使用。图 2-1 所示为 BQ769x2 温度管理系统方框图。
图 2-1 BQ769x2 温度测量系统通过将特定系数写入温度模型寄存器或使用主机微控制器读取测得的电压原始计数,可以使用 BQ769x2 内部多项式来计算配置为热敏电阻输入的引脚的温度。
电压原始计数在由多个测量槽组成的连续重复测量循环中进行测量,如 图 2-2 所示。
图 2-2 BQ76972 正常模式测量环路每个测量环路 (ADCSCAN) 包含多达 21 个测量时隙。仅当引脚配置为热敏电阻输入或 ADCIN 时,才能将最后三个插槽用于多功能引脚测量。九个引脚(如果配置为热敏电阻输入或 ADCIN)按照 CFETOFF、DFETOFF、ALERT、TS1、TS2、TS3、HDQ、DCHG 和 DDSG 的顺序进行测量,这些引脚利用三个测量回路作为一个 FULLSCAN 周期来收集完整数据。tmeas 时隙时间默认值为 3ms,不过可以通过设置 [FASTADC] 位将该时间缩短为 1.5ms,但转换分辨率会降低。一个 ADCSCAN 需要 31.5ms (FASTADC = 1) 或 63ms (FASTADC = 0),因此一个 FULLSCAN 需要 94.5ms (FASTADC = 1) 或 189ms (FASTADC = 0)。内部温度多项式每 250ms 计算一次。