ZHCAFZ8 November   2025 BQ76972 , TMP61

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2BQ769x2 温度测量系统
  6. 3用于扩展热敏电阻测量通道的多路复用器
  7. 4使用 TMP6x 计算温度
  8. 5提高温度测量精度
    1. 5.1 多路复用器选择
    2. 5.2 热敏电阻引脚上的电容器
    3. 5.3 修复电阻器校准
    4. 5.4 测试结果
  9. 6摘要
  10. 7参考资料

摘要

本文档介绍了使用 BQ769x2 和 TMP6x 测量温度时的设计注意事项。采用推荐的校准方法后,测试结果显示在 -20°C 到 125°C 温度测量范围内的误差小于 ±1°C。