ZHCAFZ8 November 2025 BQ76972 , BQ76972-Q1 , TMP61
TMP6x 热敏电阻的独特之处在于,与传统负温度系数 (NTC) 热敏电阻相比,这些热敏电阻在整个温度范围内具有相当一致的误差。因此,在本文档中,只需减去单个温度点处的误差,即可在整个温度范围内校准 TMP61 容差误差。
使用固定电阻器校准 ADC 误差以及通过在 0°C 执行单点偏移校正来校准 TMP61 容差误差后,测得的温度误差如图 5-3 中所示。在 -20°C 到 125°C 温度范围内,误差小于 ±1°C。