ZHCAFZ8 November   2025 BQ76972 , BQ76972-Q1 , TMP61

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2BQ769x2 温度测量系统
  6. 3用于扩展热敏电阻测量通道的多路复用器
  7. 4使用 TMP6x 计算温度
  8. 5提高温度测量精度
    1. 5.1 多路复用器选择
    2. 5.2 热敏电阻引脚上的电容器
    3. 5.3 修复电阻器校准
    4. 5.4 测试结果
  9. 6摘要
  10. 7参考资料

简介

电池的工作温度在电池性能、充电、放电和使用寿命方面发挥着重要作用。长时间暴露在高温下会加速老化,并可能导致热失控和爆炸。相反,低温会增加电池电阻,从而导致充电容量显著下降。通常建议锂离子电池在 0-45°C 充电温度范围和 -20-6°C 放电温度范围内工作。

为了解决这个问题,可使用 BMS 来监测来自电池的温度数据,然后将数据传输到主机微控制器以调节电池温度。建议使用硅基线性热敏电阻 TMP61,该热敏电阻在 0°C 到 70°C 之间的容差为 ±1%,并具有 -65°C 到 150°C 的宽工作范围。专为锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂电池应用而设计的 BQ76972 高精度电池组监控与保护器可用于测量 TMP61 电压。

BQ76972 器件可支持高达九次外部热敏电阻测量。但是,在多电池数应用中,系统需要更多通道来测量单节电池的温度。多路复用器电路可与 BQ76972 一起使用,以支持更多次热敏电阻测量。

本文档介绍了扩展温度测量通道和提高测量精度的设计注意事项。