ZHCAFZ8 November   2025 BQ76972 , BQ76972-Q1 , TMP61

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2BQ769x2 温度测量系统
  6. 3用于扩展热敏电阻测量通道的多路复用器
  7. 4使用 TMP6x 计算温度
  8. 5提高温度测量精度
    1. 5.1 多路复用器选择
    2. 5.2 热敏电阻引脚上的电容器
    3. 5.3 修复电阻器校准
    4. 5.4 测试结果
  9. 6摘要
  10. 7参考资料

热敏电阻引脚上的电容器

由于热敏电阻通常与电池相连,并且可能需要长导线连接回 BQ769x2,因此在热敏电阻引脚和器件 VSS 之间添加一个电容器可能会对过滤意外的噪声有所帮助。但是,切勿使用过大的电容值,因为当热敏电阻发生偏置以及在对其进行定期测量时,这会影响趋稳时间。BQ769x2 数据表中推荐的一般规则是将电路的时间常数保持在测量时间的 5% 以下。当 Settings:Configuration:Power Config[FASTADC] = 0 时,测量时间约为 3ms,当 [FASTADC] = 1 时,测量时间减半,大约为 1.5ms。

为了提高温度测量精度,建议根据测试结果,使用较小的电容值。在使用 1nF 滤波电容测量固定 18kΩ 电阻时,可以在图 5-1 中观察到热敏电阻引脚电压的信号边沿变慢。这会导致 2mV 电压测量误差,进而影响温度测量精度。图 5-2 演示了将电容降低到 220pF 的结果。测得的电压接近引脚上没有电容器的值。

 具有 1nF 电容的热敏电阻引脚电压、18kΩ 固定电阻图 5-1 具有 1nF 电容的热敏电阻引脚电压、18kΩ 固定电阻
 具有 220pF 电容的热敏电阻引脚电压、18kΩ 固定电阻图 5-2 具有 220pF 电容的热敏电阻引脚电压、18kΩ 固定电阻