ZHCAFZ8 November   2025 BQ76972 , TMP61

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2BQ769x2 温度测量系统
  6. 3用于扩展热敏电阻测量通道的多路复用器
  7. 4使用 TMP6x 计算温度
  8. 5提高温度测量精度
    1. 5.1 多路复用器选择
    2. 5.2 热敏电阻引脚上的电容器
    3. 5.3 修复电阻器校准
    4. 5.4 测试结果
  9. 6摘要
  10. 7参考资料

摘要

实现快速准确的温度测量对于电池管理系统 (BMS) 至关重要,可确保电池免受异常情况的影响。BMS 需要为多串电池包提供足够的温度测量通道。一些标准(如 GB/T 34131-2023)要求测量每个单节电池的温度,确保从 -20°C 到 65°C 的误差小于 ±1°C。

本文档向用户演示如何使用 BQ769x2 串联电池监测器和 TMP6x 线性热敏电阻扩展热敏电阻测量通道并提高温度测量精度。