ZHCAFZ5A November 2025 – November 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1 , F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
在该架构中,充电接口控制系统在 OBC 组合内集成了 DCDC 和主机子系统。集成的一部分基于机械和物理结构。逐渐,这些子系统由多核 MCU 控制,实现物理和控制层面的集成。
充电接口控制系统的主 MCU 不仅具备充电检测功能,还可检测低压信号。MCU 承担部分监控主机和采样 DC-DC 的工作任务。系统能够达到的功能安全级别受其他子系统的影响,因此,为满足 ASIL B 至 ASIL D 的汽车安全要求,系统的安全级别通常需要提高。
这种结构经常出现在中国市场。由于充电接口控制系统的功能较少,且功能安全和网络安全要求较低,实现集成更加容易。这种架构可以有效利用 MCU 资源,并有助于满足集成趋势。此外,这种架构允许在 OBC 组合模块中重复使用充电信号检测电路和辅助电源轨,同时减少信号和电源布线,从而带来成本优势。