ZHCAFZ5A November 2025 – November 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1 , F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
不同国家和地区的 DC 充电接口标准如 表 3-2 所示。在这些标准中,中国国家标准 GB/T 20234 [参考资料 7]、CHAdeMO 标准和 Chao Ji 标准通过 S+ 和 S– (C–H 和 C–L) 引脚使用 CAN 通信。DC 通信协议(CCS1 和 CCS2 的 DIN70121 和 ISO15118)以及 NACS 使用 PLC 通信协议进行 DC 快速充电。
| DC 充电接口标准 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | GB/T 20234 | ISO15118 /DIN70121 | CHAdeMO | CHAOJI | NACS |
| 区域 | CHN | EU (CCS2)/NA (CCS1) | JPN | CHN/JPN | NA (CCS1) |
| 电源 | DC+/DC– | DC+/DC– | DC+/DC– | DC+/DC– | L/N |
| 信号 | CC1/CC2 | CP/PP | SS1/SS2/DCP/PP | CC1/CC2 | PP/CP |
| 通信 | CAN (S+/S–) | PLC (CP) | CAN (C–H/C–L) | CAN (S+/S–) | PLC (CP) |
| BIAS | A+/A– (1) | - | - | A+/A– (1) | - |
此外,CHAdeMO 协会与中国合作开发了一种能够充电高达 900kW 的超快插口,即 ChaoJi 充电标准,被称为 CHAdeMO 3.0。这些新兴的快速充电协议将会继续提高 EV 的充电功率和速度。最近,CharIN 与多家 OEM 和供应商合作推出了 MCS(兆瓦级充电系统)充电接口,以满足卡车和公共汽车的需求。
随着电动汽车市场的持续发展,充电标准也在不断更新和演进。这些更新包括对智能充电管理所用的 V2X、PnC(即插即充)和 WPT(无线功率传输)等双向通信协议的支持。
有关这些标准的更多信息,请参阅参考文献 部分。