ZHCAFZ5A November 2025 – November 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1 , F29H850TU , F29H859TU-Q1
随着全球电动汽车市场的快速发展,充电标准已划分为不同地区的标准。这些标准规定了充电接口的物理接口、通信协议和充电信号,以确保 EV 能够通过各厂商的充电桩严格、统一地充电(请参阅 图 1-1 中的设备)。EV 充电接口控制系统,即电动汽车通信控制器 (EVCC) 是 EV 动力总成的子系统,负责连接充电桩并实施必要的协议。
目前,充电接口控制系统正朝着与其他子系统(如板载充电器 (OBC) 组合中的 DCDC 和主机子系统)集成的方向发展,以适应 EV 动力总成日益增长的集成需求。
图 1-1 充电设备