ZHCAFZ5A November   2025  – November 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1 , F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2充电接口、DCDC 和主机架构,以及朝向集成的市场趋势
    1. 2.1 独立架构
    2. 2.2 集成架构
    3. 2.3 X 合一架构
  6. 3不同地区的充电标准
    1. 3.1 AC 充电接口标准
    2. 3.2 DC 充电接口标准
  7. 4用于新一代 EV 充电的 TI 汽车 MCU
    1. 4.1 独立架构的 MCU 选择和要求
    2. 4.2 MCU 选择及集成架构要求
    3. 4.3 X 合一架构的 MCU 选择与要求
  8. 5充电接口控制系统的系统方框图
  9. 6结语
  10. 7参考资料

不同地区的充电标准

汽车充电协议提供 EV 与充电站之间的兼容性和互操作性。这些协议规范了充电接口、通信方法和充电模式,实现了电动汽车充电流程的标准化。

以下是针对四个主要地区和国家的五项主要充电标准:

  1. 中国:中国的一般要求基于 GB/T 18487-1 [参考资料 2]。
  2. 北美:北美对 CCS1 使用 J17722 [参考资料 3]。
  3. 欧洲:欧洲对 CCS2 使用 IEC61851-1 [参考资料 4]。
  4. 日本:日本制定了采用 CHAdeMO/CHAOJI 进行 DC 充电的专用标准 [参考资料 5]。
  5. Tesla:Tesla 已经制定了 NACS [参考资料 6] 标准,这一标准在北美广泛应用。

有关这些标准的更多信息,请参阅参考文献 部分。