ZHCAFY1 November 2025 AMC23C12-Q1 , TMCS1126-Q1 , UCC21750-Q1
DESAT 保护广泛用于 IGBT 的短路保护。该电路在导通状态期间间接测量 MOSFET 的漏源电压,以检测短路。图 3-3 展示了简化的电路。
DESAT 保护电路由一个电阻器消隐电容器和一个二极管组成。当器件导通时,电流源为消隐电容器充电并且二极管导通。在正常工作期间,电容器电压被钳位在器件的正向电压。发生短路时,电容器电压会快速充电至阈值电压,从而触发器件关断。
如图 3-4 所示,为了确保开关瞬态不会干扰去饱和检测,需要仔细选择电流 idesat 和电容器 Cdesat,以定义适当的消隐时间 tblk。为了增加电流 idesat 并缩短反应时间,实现了具有正向电压 uD2 的二极管 D2 和电阻器 R2。如果忽略阻断二极管 D1 所需的时间,消隐时间 tblk 可以通过以下公式估算得出
其中 Udd 是栅极驱动器的电源电压。
当检测到故障时,栅极驱动器会启动软关断,从 MOSFET 栅极拉取 400mA 的恒定电流,以确认漏源电压具有低过冲。