ZHCAFY1 November   2025 AMC23C12-Q1 , TMCS1126-Q1 , UCC21750-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 SiC 和 IGBT 间的主要区别
    2. 1.2 系统 SCP 响应时间要求
    3. 1.3 不同 SCP 位置
  5. 2短路机制
  6. 3短路检测方法
    1. 3.1 基于分流器的方法
    2. 3.2 基于去饱和的方法
    3. 3.3 基于霍尔效应传感器的方法
  7. 4测试设置
  8. 5测量结果
    1. 5.1 基于分流器的测量
    2. 5.2 基于去饱和的测量
    3. 5.3 霍尔效应传感器测量
    4. 5.4 性能比较
  9. 6结语
  10. 7参考资料

基于分流器的测量

基于分流器的保护会触发栅极驱动器的使能引脚。一旦该使能引脚变为低电平,栅极驱动器就会通过关断电阻 RG,OFF 关断 SiC MOSFET。

由于关断事件是硬关断事件,因此高侧 SiC MOSFET 的漏源电压 uDS 在开关事件期间会发生过冲,可能损坏 SiC MOSFET。在正常工作条件下,过冲取决于杂散电感 Lσ,C、SiC MOSFET 电流斜率 diSC/dt 和换向电容 CC [19]。但是,由于短路情况下存在大电流,发生故障时漏源电压的过冲还取决于杂散电感 Lσ,B,因为换向电容 CC 无法再提供足够的能量来限制过冲。

在直流链路电压 Ubatt = 400V 的 SCT 1 中,不同换向电容器 CC 的影响如图 5-1 所示。在这些测量中,使用了关断栅极电阻 RG,OFF = 80Ω。虽然不同的换向电容器 CC 对电流 iSC 的影响很小,但该电容会对高侧 SiC MOSFET 的漏源电压 uDS 产生影响。使用电容 CC = 10nF 时,uDS 电压达到 1230V,这会对 1200V SiC MOSFET 构成潜在危险。

将电容 CC 增大到 20nF,电压峰值将降至 840V。但是,将该电容进一步增大至 CC = 300nF 时,未观察到电压过冲明显减弱。这源于以下事实:当换向电容 CC ≥ 200nF 时,足以提供电感 Lσ,C 在短路电流情况下存储的能量。

 不同换向电容器 CC 对 SCT 1 期间开关瞬态的影响图 5-1 不同换向电容器 CC 对 SCT 1 期间开关瞬态的影响

选择电容 CC 的值时需要在成本和性能之间进行权衡。电压过冲不应受到过大限制,因为 SiC MOSFET 在雪崩事件期间能够耗散有限的能量。在讨论的所有其他测量中,选择的换向电容为 CC = 100nF。

为了验证在电容 CC = 100nF 时的安全关断能力,需要增大关断电阻 RG,off 以减少电压过冲。图 5-2 展示了直流链路电压 Ubatt = 400V 时不同关断栅极电阻 RG,off 的测量结果。测得的短路电流显示,短路电流 iSC 变化微小,而漏源电压 uDS 则有显著差异。

使用电阻 RG,off = 8Ω 时,电压峰值达到 1230V。将电阻增加到 RG,off = 20Ω,电压过冲降低至 1000V。当电阻 RG,off = 35Ω 时,漏源电压最大仅达到 860V。

尽管较大的栅极电阻器可以减少电压过冲,但这会增加正常运行中的关断损耗。因此,关断电阻的选择需要在损耗和过冲之间进行权衡。

 不同关断电阻器 RG,off 对 SCT 1 期间开关瞬态的影响图 5-2 不同关断电阻器 RG,off 对 SCT 1 期间开关瞬态的影响

图 5-3 展示了直流链路电压 Ubatt = 800V 且关断栅极电阻器 RG,off = 35Ω 时 SCT 1 的波形。在 0ns 时,栅源电压 uGS 达到 MOSFET 的阈值电压,并且电流 iSC 开始上升。故障信号 ushunt 在 200ns 时开始显著降低,指示发生了故障。栅源电压 uGS 在 380ns 时开始降低,开始关断 SiC MOSFET。漏源电压 uDS 在 48ns 时达到其最大值 1190V。

 RG,off = 35Ω 时基于分流器的方法的波形图 5-3 RG,off = 35Ω 时基于分流器的方法的波形