ZHCAFX5 October   2025 CDC6C , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216A , LMK5C33414A , LMK6C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2振荡器噪声对 PLL 性能的影响
  6. 3考虑因素 1:XO PSNR
  7. 4考虑因素 2:XO 电源滤波器
  8. 5考虑因素 3: APLL LBW
  9. 6不同 XO 电源滤波器的测试结果
    1. 6.1 测试设置
    2. 6.2 对电源性能的影响
    3. 6.3 对 XO 相位噪声性能的影响
    4. 6.4 对 PLL 相位噪声性能的影响
  10. 7结语

摘要

电源噪声抑制 (PSNR) 较差的振荡器易受噪声电源的影响,可能会降低振荡器输出和模拟锁相环 (APLL) 输出的相位噪声。LMK6Cx 和 CDC6Cx 等振荡器通过集成 LDO 简化电源设计。增强振荡器电源滤波器可进一步降低输出时钟相位噪声。对于电源灵活性有限的系统,LMK5B33216 等高性能网络同步器使用内部 LDO 为振荡器供电,即使在电源噪声较大的情况下也能实现低抖动时钟生成。此外,基于 BAW 的抖动消除器可实现具有窄环路带宽的 APLL 配置,从而更大限度地减少振荡器对 APLL 输出时钟的影响。