ZHCAFX5 October 2025 CDC6C , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216A , LMK5C33414A , LMK6C
图 2-1 显示了网络同步器输出时钟的相位噪声贡献源。在 APLL 环路带宽 (LBW) 范围内,同步器输出噪声来自 XO 输出噪声和 APLL 噪声。这表示 APLL 输出对低于 APLL LBW(标记 B/C)的 XO 噪声敏感。XO 输出噪声通常主导 APLL 输出的近端相位噪声。例如,如果 APLL LBW 设置为 5kHz,则低于 5kHz 偏移的 APLL 输出时钟主要受 XO 噪声的影响。高于 5kHz 时,APLL 环路滤波器会降低 XO 噪声。对于具有 DPLL 的器件,XO 噪声和 APLL 噪声在 DPLL LBW 和 APLL LBW 之间(标记 A 和 B/C 之间)占主导地位。
当 XO 噪声特征曲线优于 VCO 噪声时,可将 APLL 配置为更宽的 LBW(> 10kHz 偏移)来降低 VCO 噪声。对于 XO 噪声劣于 VCO 噪声的大多数应用,请使用窄 LBW(< 10kHz 偏移)。