ZHCAFX5 October   2025 CDC6C , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216A , LMK5C33414A , LMK6C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2振荡器噪声对 PLL 性能的影响
  6. 3考虑因素 1:XO PSNR
  7. 4考虑因素 2:XO 电源滤波器
  8. 5考虑因素 3: APLL LBW
  9. 6不同 XO 电源滤波器的测试结果
    1. 6.1 测试设置
    2. 6.2 对电源性能的影响
    3. 6.3 对 XO 相位噪声性能的影响
    4. 6.4 对 PLL 相位噪声性能的影响
  10. 7结语

对电源性能的影响

通过合理设计 XO 电源滤波器可降低低频噪声,从而实现理想的 XO 和 PLL 输出性能。图 6-1 展示不同噪声特征曲线的输出电源噪声密度。缺少 XO 电源滤波器(无 CNR/SS)时,噪声会在 100Hz 到 100kHz 之间显著增加。采用推荐的 470nF 滤波器值时,电源噪声可改善至 4.6µV/√Hz

LMK5B33216, LMK5B33414, LMK5B12212, LMK5C23208A, LMK5C33414A, LMK5C33216A, LMK5C22212A TPS62913 电源性能(CNR/SS 变化)
L = 2.2μH,fSW = 2.2MHz,BW = 100Hz 至 100kHz
数据在电源输入电压为 12V 且输出电压为 3.3V 时采集。
噪声是在 TPS62913 的 VOUT 铁氧体磁珠滤波器之后测量。
图 6-1 TPS62913 电源性能(CNR/SS 变化)