ZHCAFX5 October 2025 CDC6C , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216A , LMK5C33414A , LMK6C
图 6-6 展示了当 APLL 具有窄 APLL LBW 时,RMS 抖动几乎不受噪声较大的 XO 电源(CNR/SS = 开路)影响。图 6-7 提供测量设置。使用适当的 XO 电源滤波器后,PLL 输出噪声得到进一步改善(降低 20fs)。
| CNR/SS (nF) | LBWBAW APLL (kHz) | 12kHz 至 20MHz 范围内的 RMS 抖动(典型值)(fs) |
|---|---|---|
| 470 | 4.9 | 54 |
| 470 | 10 | 56 |
| 100 | 4.9 | 54 |
| 100 | 10 | 56 |
| 0(开路) | 4.9 | 62 |
| 0(开路) | 10 | 75 |
使用 LMK5B33216 为 XO 供电时,无论电源滤波器或环路带宽设置如何,都可以实现低噪声 PLL 输出。图 6-8 显示由 LMK5B33216 供电时的 LMK5B33216 相位噪声,图 6-9 提供测试设置。结果表明,即使使用性能较差的电源滤波器,对 PLL 输出抖动(12kHz 至 20MHz 偏移范围内)的影响也可以忽略不计。
| CNR/SS [nF] | LBWBAW APLL [kHz] | 12kHz 至 20MHz 范围内的 RMS 抖动(典型值)[fs] |
|---|---|---|
| 470 | 4.9 | 51 |
| 470 | 10 | 52 |
| 100 | 4.9 | 51 |
| 100 | 10 | 52 |
| 0(开路) | 4.9 | 51 |
| 0(开路) | 10 | 52 |