ZHCAFX5 October   2025 CDC6C , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216A , LMK5C33414A , LMK6C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2振荡器噪声对 PLL 性能的影响
  6. 3考虑因素 1:XO PSNR
  7. 4考虑因素 2:XO 电源滤波器
  8. 5考虑因素 3: APLL LBW
  9. 6不同 XO 电源滤波器的测试结果
    1. 6.1 测试设置
    2. 6.2 对电源性能的影响
    3. 6.3 对 XO 相位噪声性能的影响
    4. 6.4 对 PLL 相位噪声性能的影响
  10. 7结语

考虑因素 1:XO PSNR

PLL 的一个重要设计因素是 XO 的 PSNR 性能。PSNR 决定 XO 输出受电源噪声影响的程度。PSNR 较差的 XO 会导致较高的噪声并使 PLL 输出噪声变差。

建议的做法是将 XO 与良好的 PSNR 或集成式 LDO 搭配使用。例如,LMK6CCDC6C 振荡器包含一个内部 LDO 并具有出色的 PSNR,如图 3-1表 3-1 所示。使用具有这些特性的振荡器可降低电源噪声,并提供低噪声输出时钟。这种方法对于早期设计阶段或无法更改电源滤波器的系统非常有用。

LMK5B33216, LMK5B33414, LMK5B12212, LMK5C23208A, LMK5C33414A, LMK5C33216A, LMK5C22212A LMK6C 和 CDC6C 振荡器的功能方框图图 3-1 LMK6C 和 CDC6C 振荡器的功能方框图
表 3-1 CDC6C 振荡器的 PSNR 特性
电源纹波频率(1) [kHz] 感应杂散(典型值)[dBc]
LMK6C CDC6C
50 -72 -80
100 -71 -75
500 -70 -63
1000 -69 -59
50mV 电源纹波作用于 50MHz LVCMOS 输出时钟引起的杂散,VDD = 2.5V (LMK6C) 或 2.5V/3.3V (CDC6C),无电源去耦电容器

或者,LMK5B33216 可以为外部 XO 供电,从而在电源噪声较大的情况下提供低抖动输出。LMK5B33216 是一款具有三个 DPLL 和 APLL 对的网络同步器和抖动消除器。每个 VDD 和 VDDO 引脚都包含一个内部 LDO,可提高 PSNR 并更大限度地降低输出噪声。引脚 22 (CAP1_APLL2) 是 APLL2 的 LDO 输出,可用于为 XO 供电,提供 2.65V 的标称电压和高达 20mA 的电流。

有关使用 LMK5B33216 对 XO 相位噪声性能的影响测试数据,请参阅相应的章节。结果表明,无论电源滤波器如何,CAP1_APLL2 都具有出色的 PSNR 并提供低抖动 XO 输出。