ZHCAFX5 October   2025 CDC6C , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216A , LMK5C33414A , LMK6C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2振荡器噪声对 PLL 性能的影响
  6. 3考虑因素 1:XO PSNR
  7. 4考虑因素 2:XO 电源滤波器
  8. 5考虑因素 3: APLL LBW
  9. 6不同 XO 电源滤波器的测试结果
    1. 6.1 测试设置
    2. 6.2 对电源性能的影响
    3. 6.3 对 XO 相位噪声性能的影响
    4. 6.4 对 PLL 相位噪声性能的影响
  10. 7结语

考虑因素 2:XO 电源滤波器

另一个关键因素是用于 XO 的电源滤波器(例如电容器、铁氧体磁珠)。如果没有进行适当的滤波,XO 相位噪声可能会变差。

建议使用具有降噪 (NR) 引脚的电源以降低 XO 电源噪声。电源可以是 LDO 或开关式 DC/DC 转换器 IC。需要使用 NR 引脚将旁路电容器连接到电源电压基准端。低频 (< 10kHz) 噪声可通过旁路电容器构成的 RC 滤波器来降低。在许多 TI 电源中,电容器标记为 CNR/SS 并设置软启动 (SS) 时间。例如,TPS62913 是一款具有 NR 引脚的 DC/DC 转换器。图 4-1 显示方框图并突出显示了 NR 引脚。

有关对 XO 相位噪声性能的影响和对 XO 相位噪声性能的影响测试数据,请参阅相应的章节。结果表明,合理设计的 XO 电源可实现理想的 RMS 抖动性能。

LMK5B33216, LMK5B33414, LMK5B12212, LMK5C23208A, LMK5C33414A, LMK5C33216A, LMK5C22212A TPS62913 功能框图图 4-1 TPS62913 功能框图