ZHCAFX5 October 2025 CDC6C , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216A , LMK5C33414A , LMK6C
通过测量 XO 输出时钟的相位噪声,可以进一步研究 XO 电源滤波器的影响。图 6-2 显示不同噪声特征曲线的相位噪声,图 6-3 提供测量设置。在几乎没有电源滤波的情况下,RMS 抖动会增加一倍以上。采用推荐的 470nF 滤波器值时,XO 相位噪底在 1kHz 至 100kHz 偏移范围内降低了 20dB。
| CNR/SS (nF) | 12kHz 至 20MHz 范围内的 RMS 抖动(典型值)(fs) |
|---|---|
| 470 | 62 |
| 100 | 152 |
| 0(开路) | 158 |
使用 LMK5B33216 为 XO 供电时,无论电源滤波器如何,都可以实现低噪声 XO 输出。图 6-4 显示由 LMK5B33216 供电时的 XO 相位噪声,图 6-5 提供测试设置。
| CNR/SS [nF] | 12kHz 至 20MHz 范围内的 RMS 抖动(典型值)[fs] |
|---|---|
| 470 | 61 |
| 100 | 61 |
| 0(开路) | 61 |