ZHCAFW6 October   2025 TMP461-SP , TMP9R00-SP , TMP9R01-SEP , TMP9R01-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2对比
  6. 3远程应用用例
  7. 4默认远程注意事项
  8. 5β 误差
  9. 6校准
  10. 7布局技术
  11. 8总结
  12. 9参考资料

摘要

本文深入介绍了如何将德州仪器 (TI) 温度传感器集成到航天系统中,并重点聚焦远程温度传感器,这类传感器在 TI 航天产品系列中占很大一部分。本文首先回顾了航天应用中使用的常见温度传感设计,然后转向远程温度传感的各种用例,并概述了成功实现系统集成的基本设计注意事项。此外,本文还探讨了辐射暴露对远程温度传感器性能的影响。这些结果表明了在航天系统架构中嵌入 TI 远程温度传感器的简便性和有效性,因此可支持为航天任务开发稳健可靠的电子产品。

 温度设计对比图 1-1 温度设计对比