ZHCAFW6 October   2025 TMP461-SP , TMP9R00-SP , TMP9R01-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2对比
  6. 3远程应用用例
  7. 4默认远程注意事项
  8. 5β 误差
  9. 6校准
  10. 7布局技术
  11. 8总结
  12. 9参考资料

布局技术

远程设备使用极低电流测量极小电压;因此必须更大限度地降低器件输入端的噪声。误差源包括电磁干扰 (EMI) 或电感耦合、错误校准和 PCB 布线电阻。为了减少误差,请考虑以下情况:

  1. 将远程器件尽可能放置在靠近远程结温传感器的位置
  2. D+ 和 D- 布线彼此相邻,并使用接地防护迹线为它们屏蔽附近的信号。如果使用多层 PCB,请将这些布线埋在接地平面或 V+ 平面之间,以屏蔽外部噪声源的影响。TI 建议使用 5mil (0.127mm) PCB 布线。
  3. 更大限度地减少铜线与焊料连接导致的额外热电偶结点。如果使用这些结点,请在 D+ 和 D- 连接处进行相同数量的铜线与焊料连接,并在相似位置进行连接,以消除任何热电偶效应。
  4. 在远程温度传感器的 V+ 和 GND 之间直接使用 0.1μF 的本地旁路电容器。为了实现最佳测量性能,应最大限度减小 D+ 和 D- 之间的滤波器电容,达到 1000pF 或更低。此电容包括远程 BJT 和温度传感器之间的任何电缆电容。
  5. 如果远程温度传感器与远程传感器之间的连接已接线,且长度小于 8 英寸 (20.32cm),请使用双绞线连接。对于长度大于 8 英寸的情况,请使用屏蔽层接地的屏蔽双绞线,尽可能靠近远程 IC 器件。使屏蔽线的远程传感器连接端保持开路,以避免接地回路和拾取 60Hz 噪声。
  6. 彻底清洁并清除器件引脚内部和周围的所有焊剂残留物,以避免由于 D+ 和 GND 之间,或 D+ 和 V+ 之间的泄漏路径而导致的温度偏移读数。
 D+ 和 D- 走线的分层建议图 7-1 D+ 和 D- 走线的分层建议

使用多通道 EVM,收集数据以确定布线长度与温度传感器精度之间的比率。图 7-2 所示的 EVM 放置在 25C 下具有受控温度环境的油浴中。数据是通过在线 GUI 收集并在文档中报告。远程布线使用屏蔽电缆。如本实验所示,导线长度与远程通道的精度之间未发现显著关联。噪声仍会通过 D+ 和 D- 进行干扰,建议遵循上述所有建议。

 使用多通道远程 EVM 的测试设置图 7-2 使用多通道远程 EVM 的测试设置
表 7-1 跨不同远程长度的误差
Ch1 误差Ch2 误差C3 误差C4 误差C5 误差C6 误差C7 误差C8 误差
最大误差1.1251.18751.12511.06251.1251.06251.25
额外的布线长度PCB 上3in6in12in
 跨不同远程长度的误差图 7-3 跨不同远程长度的误差