ZHCAFW6 October   2025 TMP461-SP , TMP9R00-SP , TMP9R01-SEP , TMP9R01-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2对比
  6. 3远程应用用例
  7. 4默认远程注意事项
  8. 5β 误差
  9. 6校准
  10. 7布局技术
  11. 8总结
  12. 9参考资料

β 误差

从远程结点测量温度时,β 可能是误差因子。并非所有晶体管都存在 β 问题。β 是集电极和基极之间的电流比。β 表示集电极电流通过基极时存在的误差。低 β 误差往往存在于规模较小的技术中。如前所述,TI 远程温度传感器的核心设计强制 D+ 线路上存在三个或四个电流,用于测量流过远程结点的 VBE 差值。不同的电流会产生不同的 β 测量值。方程式 8 突出显示了双电流架构的 β 与温度结果之间的关系。

方程式 8. ∆ V b e = η V T ln I e 1 × β 1 / ( β 1 + 1 ) I e 2 × β 2 / ( β 2 + 1 )

当 β 项相等时,这些项会抵消,此时不会因 β 而产生额外的误差。误差来自不同电流值的 β 变化。向远程温度传感器增加辐射暴露不得给 BJT 远程温度结果引入额外的 β 误差。Gummel 曲线凸显了 BJT 与远程温度传感器匹配时最理想的 β 特性。匹配晶体管时,TI 建议 BJT 遵循图 5-1 中所示的线性区域内的特性。蓝线代表 β 比率,其数值对应右侧的次 y 轴。红线和灰线则对应左侧的主 y 轴。

 Gummel 曲线图 5-1 Gummel 曲线

在设计 BJT 时,在确定 BJT 的尺寸以匹配我们的远程结点时,该曲线非常有用。当确定晶体管的尺寸以匹配远程传感器时,TI 建议在远程传感器上设定的 D+ 电流值范围内进行小幅度的 β 变化量测量,如图 5-2 中突出显示。

 推荐的 BJT 尺寸图 5-2 推荐的 BJT 尺寸
表 5-1 D+ 输出电流值
名称 电流
I1 7.5uA
I6 6x7.5uA
I16 16x7.5uA