ZHCAFW6 October   2025 TMP461-SP , TMP9R00-SP , TMP9R01-SEP , TMP9R01-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2对比
  6. 3远程应用用例
  7. 4默认远程注意事项
  8. 5β 误差
  9. 6校准
  10. 7布局技术
  11. 8总结
  12. 9参考资料

远程应用用例

远程温度传感器主要有三种应用:测量电路板的温度、测量附近元件的温度、测量集成二极管的温度以获得片上温度读数。许多集成电路元件(如 FPGA、ADC 和其他片上系统 (SoC))都在产品内包含用于温度测量的二极管。TI 远程温度传感器直接连接到这些二极管以获得准确的温度读数。当需要测量 SoC 之外电路板周围多个位置的温度时,可以使用基于 BJT 的分立式二极管作为外部温度检测元件。使用 TMP9R00-SP 的单个远程 IC 最多可测量九个不同的位置。使用单个 IC 可提供用于读取全部九个不同位置的集成式模数转换器,从而简化设计过程。远程温度传感器也可仅作为数字本地温度传感器使用。为此,可以选择将 D+ 和 D- 引脚短接在一起,且禁用远程功能。单个温度 IC 可用于测量电路板温度和系统周围的其他热点。下面列出了这些应用的示例以供参考。

 远程温度传感器应用图 3-1 远程温度传感器应用
表 3-1 集成 BJT 监测示例
示例器件监测远程连接
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACETMP9R01-SEPXQRVC1902 ACAP
ALPHA-3P-VB630-SPACETMP9R01-SEPXQRVE2302 ACAP
ALPHA-XILINX-KU060-SPACETMP461-SPXQRKU060 FPGA
TSW12D1620EVM-CVALTMP461-SPADC12DJ1620
TIDA-070004TMP461-SPADC12DJ1620
应用手册:RTG4 FPGA:温度监测TMP461-SPRTG4 FPGA
表 3-2 分立式 BJT 监测示例
示例器件监测远程连接
TIDA-010197TMP461-SP卫星运行状况监测
TIDA-010191TMP461-SP健康监测
TIDA-010931TMP9R00-SP电池管理