ZHCAFW6 October 2025 TMP461-SP , TMP9R00-SP , TMP9R01-SEP
TI 远程温度传感器可以通过校准寄存器来校正错误。该功能支持传感器与各种不同的 BJT 匹配。如前文所述,n 因数表示基极发射极结点与理想二极管公式的接近程度的误差。n 因数和偏移可在 TI 远程温度传感器的 I2C 寄存器中进行校正。为了减少这些误差,必须执行以下步骤。调整 n 因数和偏移所需的条件如下:受控温度环境、参考温度测量和远程/结点设置。
下面展示了一个使用远程校准工具提高精度的示例:首先突出显示原始数据而不对配置进行任何更改,然后突出显示精度随配置变化而提高的情况。
| n 因数 | 偏移 |
|---|---|
| 0.994661626 | -17.875C |
| 0x1C | 0xF710 |
当 n 因数和偏移是唯一的误差源时,也可以使用以下公式来优化远程器件。Nexpected 值为 1.008。
我们的温度传感器还具有自动串联电阻消除功能。远程温度传感器中的串联电阻消除是用于提高测量精度的一种重要技术,尤其是在涉及长电缆布线并连接到 SOC 的应用中。当传感器与测量系统保持一定距离时,由于导线沿线的压降,连接导线的电阻可能会导致温度读数误差。结点信号路径中的任何电阻都可能导致晶体管的实际 VBE 与温度传感器上测量的 VBE 之间出现压降,从而导致温度偏移。为了减轻这种影响,内部远程传输可以消除 DXP/DXN 信号上的电阻,以消除导线的电阻误差,并允许增加噪声滤除,而不会增加温度误差。该器件可消除总计 1kΩ 的串联电阻。串联电阻消除功能允许直接连接到嵌入式和离散结点。下面的公式突出显示了当 D+ 和 D- 路径中存在电阻时 VBE 测量的额外误差。第一项是串联电阻产生的额外误差。