ZHCAFV5 October 2025 AMC0386-Q1 , TPS61170 , TPS61170-Q1 , TPSI2140-Q1
图 2-3 显示了有源单开关架构的典型方框图和等效电路。在图中,IMD 电路连接到中性线,该电路也可以放置在相线或底盘中。这种架构的特点是具有一个开关和一个外部偏置电源。
基本工作原理基于 SN 闭合时的等效电路。直流偏置电源是电路的电压源。可以根据电阻分压器来求解系统的有效绝缘电阻。