ZHCAFV5 October   2025 AMC0386-Q1 , TPS61170 , TPS61170-Q1 , TPSI2140-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 系统要求
    3. 1.3 典型挑战
      1. 1.3.1 Y 电容器的影响
      2. 1.3.2 高电势测试
      3. 1.3.3 宽交流电压范围
  4. 2绝缘监测架构
    1. 2.1 基本架构
    2. 2.2 双开关架构
    3. 2.3 有源单开关架构
    4. 2.4 架构比较
  5. 3主要元件
    1. 3.1 固态继电器
    2. 3.2 电压传感器
    3. 3.3 DC 电源
  6. 4总结
  7. 5参考
  8.   商标

电压传感器

电压传感器提供准确的实时电压信息,为绝缘监测系统的每个功能提供基础:

  • 高灵敏度:精密的电压传感器可以解析由几个兆欧级绝缘故障引起的毫伏级变化,从而能够在出现危险电流泄漏之前及早检测到性能下降。
  • 快速响应:快速响应的电压传感器可跟踪瞬态电压变化,从而允许 IMD 算法滤除噪声并保持测量精度。

电压传感器电路由一个高压电阻分压器和一个运算放大器构成。电阻分压器是与 SSR 连接的 IMD 电路的关键元件。高压电阻器不仅设置测量标度,还会限制雪崩电流,以满足系统的精度要求。为此,可以使用标准运算放大器,例如 LM2904B‑Q1。在功率因数校正 (PFC) 微控制器上实现绝缘监测功能时,必须使用具有单独高压电源的隔离式放大器,以在高压侧和控制侧之间保持适当的隔离。

TPSI2140 AMC0381 TPS61170 AMC3330-Q1 典型应用图 3-3 AMC3330-Q1 典型应用

图 3-3 是隔离放大器的方框图。交流电压在 PFC 侧 MCU 的高压侧测得;而 IMD 电路以车辆底盘为基准。使用 AMC3330-Q1 时,无需在高压侧使用单独的隔离式电源,因而简化了设计,同时保持所需的隔离。