ZHCAFV5 October   2025 AMC0386-Q1 , TPS61170 , TPS61170-Q1 , TPSI2140-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 系统要求
    3. 1.3 典型挑战
      1. 1.3.1 Y 电容器的影响
      2. 1.3.2 高电势测试
      3. 1.3.3 宽交流电压范围
  4. 2绝缘监测架构
    1. 2.1 基本架构
    2. 2.2 双开关架构
    3. 2.3 有源单开关架构
    4. 2.4 架构比较
  5. 3主要元件
    1. 3.1 固态继电器
    2. 3.2 电压传感器
    3. 3.3 DC 电源
  6. 4总结
  7. 5参考
  8.   商标

摘要

车载充电器 (OBC) 的双向功能已成为电动汽车 (EV) 的重要趋势。这种趋势正在推动车联网 (V2X) 应用的发展。针对车辆到负载 (V2L) 和车辆到住宅 (V2H) 实现方案的增强型安全措施对于保护用户免受绝缘故障造成的电击危险至关重要。因此,绝缘监测器件 (IMDS) 已成为双向 OBC 系统中的关键元件。本文档探讨了三种用于监测绝缘情况的常见 IMD 选项:基本架构、双开关架构和有源单开关架构 — 所有选项都使用电桥开关技术。本文档全面分析了每种方法的优势和局限性,并提供对比仿真结果来评估每种方法的性能。此外,本文档还集成了对德州仪器 (TI) 具体器件建议的理论分析,为各种应用场景中的 IMD 电路设计提供了全面的参考指南。