ZHCAFV5 October 2025 AMC0386-Q1 , TPS61170 , TPS61170-Q1 , TPSI2140-Q1
通常,在车载充电器的交流侧和保护接地之间执行 Hi-Pot 测试。图 1-4 展示了标准的 Hi-Pot 测试设置。根据 GB/T 18487.1‑2023,当设备的额定绝缘电压介于 690V 和 800V 之间时,应施加两个 830V DC 的测试电压。Hi-Pot 测试对 IMD 电路提出了两个主要要求: