ZHCAFV5 October   2025 AMC0386-Q1 , TPS61170 , TPS61170-Q1 , TPSI2140-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 系统要求
    3. 1.3 典型挑战
      1. 1.3.1 Y 电容器的影响
      2. 1.3.2 高电势测试
      3. 1.3.3 宽交流电压范围
  4. 2绝缘监测架构
    1. 2.1 基本架构
    2. 2.2 双开关架构
    3. 2.3 有源单开关架构
    4. 2.4 架构比较
  5. 3主要元件
    1. 3.1 固态继电器
    2. 3.2 电压传感器
    3. 3.3 DC 电源
  6. 4总结
  7. 5参考
  8.   商标

DC 电源

仅在有源单开关拓扑中需要直流电源。较高的直流电压通常可提高检测精度,因为这种类型的电压降低了交流线路电压对测量的相对影响。通常使用升压转换器从车辆的低压电池(通常为 12V,范围为 8V 至 16V)获得这种较高的电压。

TI 提供的 TPS61170‑Q1 升压转换器在 1.2MHz 电压下运行,可提供高达 38V 的电压,并且即使在轻负载下也能保持良好的效率,这使得该器件可能作成经济实惠的方法,为绝缘监测电路生成稳定 VDC。

另一种选择是在变压器上添加一个额外的绕组,为栅极驱动器提供隔离式辅助电源。此替代方案无需使用单独的升压转换器,但此方案会使变压器设计变得复杂,并使电压调节变得更加困难、尤其是在轻负载条件下。