ZHCAFV5 October   2025 AMC0386-Q1 , TPS61170 , TPS61170-Q1 , TPSI2140-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 系统要求
    3. 1.3 典型挑战
      1. 1.3.1 Y 电容器的影响
      2. 1.3.2 高电势测试
      3. 1.3.3 宽交流电压范围
  4. 2绝缘监测架构
    1. 2.1 基本架构
    2. 2.2 双开关架构
    3. 2.3 有源单开关架构
    4. 2.4 架构比较
  5. 3主要元件
    1. 3.1 固态继电器
    2. 3.2 电压传感器
    3. 3.3 DC 电源
  6. 4总结
  7. 5参考
  8.   商标

主要元件

高压开关和电压检测电路是绝缘监测设备 (IMD) 的两个关键元件。该开关改变了 IMD 的等效网络,因此微控制器 (MCU) 可以确定系统阻抗。常用的开关是机械继电器,但继电器大而沉重,并且长时间运行后往往会出现可靠性丧失。

电压检测一般通过运算放大器或隔离式放大器进行;这种选择决定了可实现的精度和隔离级别。测量路径中的串联电阻也会对检测精度产生重大影响,因此必须适当选择标称值和容差才能满足总体精度规格。

最后,MCU 的放置是一个关键的设计决策。下面的讨论假设 MCU 位于 IMD 的低压侧并且共享车辆底盘接地。该拓扑简化了接地和通信,但对高压前端设计产生了额外的限制。