ZHCAFU5 October   2025 AMC0300D , AMC0300R , AMC0306M05 , AMC0306M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 成本优化型电源
      1. 2.1.1 变压器绕组
      2. 2.1.2 具有齐纳二极管的栅极驱动器电源
      3. 2.1.3 具有 LDO 的栅极驱动器电源
    2. 2.2 简化的电源:
      1. 2.2.1 集成式 DC/DC 转换器电源
      2. 2.2.2 分立式变压器
    3. 2.3 高压电源转换中的隔离式电流检测位置
      1. 2.3.1 简介
      2. 2.3.2 整流器(交流/直流转换器)
      3. 2.3.3 直流/直流
      4. 2.3.4 逆变器(直流/交流转换器)
  6. 3总结
  7. 4参考资料

简介

德州仪器 (TI) 的 AMC 器件包含各种隔离式电流和电压感应器件,能够承受高共模电压。集成隔离栅本质上可将给定器件的高压侧和低压侧隔开,因为这两侧均需独立的电源供电。在为 AMC 器件和系统确定最佳的高侧电源时,可能需要考虑成本、尺寸、位置、易用性、隔离和功能安全等因素。本应用手册旨在总结五种推荐的高侧电源选项,适用于高压电源转换过程中出现的七个主要的隔离式电流检测位置。高侧电源选项包括三种成本优化型电源设计:变压器绕组、具有齐纳二极管的栅极驱动器电源、具有 LDO 的栅极驱动器电源;以及两种简化型电源设计:集成式 DC/DC 转换器和分立式变压器。然后,本文档概述了整流器、DC/DC 和逆变器中七个主要的隔离式电流检测位置。

表 1-1 高侧电源选项比较
成本优化型电源简化型电源
变压器绕组具有齐纳二极管的栅极驱动器电源具有 LDO 的栅极驱动器电源集成式

直流/直流转换器

分立式变压器

成本$$$1$1$$$$$
尺寸+++++++++
易于使用+++++++++++1
隔离不适用不适用不适用+++
功能安全+++++++++
系统要求低成本选项,功能安全性更高。成本最低的选项,出现过冲的可能性更小。低成本选项,输出稳定且噪声更小。尺寸小巧且易于使用。高度可定制且易于使用。
  1. “系统要求”行中包含的其他差异化因素。