ZHCAFU5 October 2025 AMC0300D , AMC0306M05 , AMC0306M25
逆变器负责将直流电压转换为交流电压。逆变器中需要隔离式电流检测来进行电机控制。应用包括用于汽车的牵引逆变器或 EESM,以及用于电机驱动应用的电机控制。第一个位置(在 图 2-8 中如红色框所示)是传统位置,位于可选过滤器之前。理想选择是使用存在的栅极驱动器设计,通过每个相位的高侧栅极驱动器电源为相应的器件供电。第二个位置(在 图 2-8 中如蓝色框所示)是正弦位置,位于可选滤波器之后。最佳选择是使用无栅极驱动器的设计。需要使用可选滤波器还有更多其他原因。首先,该设计可用于降低附近系统的噪音,适用于电机和电机控制器并非紧邻放置的场景,比如在工厂自动化中。其次,该设计可用于降低因功率级切换而产生的瞬态过压以及对电机绕组的潜在损坏。