ZHCAFU5 October   2025 AMC0300D , AMC0306M05 , AMC0306M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 成本优化型电源
      1. 2.1.1 变压器绕组
      2. 2.1.2 具有齐纳二极管的栅极驱动器电源
      3. 2.1.3 具有 LDO 的栅极驱动器电源
    2. 2.2 简化的电源:
      1. 2.2.1 集成式 DC/DC 转换器电源
      2. 2.2.2 分立式变压器
    3. 2.3 高压电源转换中的隔离式电流检测位置
      1. 2.3.1 简介
      2. 2.3.2 整流器(交流/直流转换器)
      3. 2.3.3 直流/直流
      4. 2.3.4 逆变器(直流/交流转换器)
  6. 3总结
  7. 4参考资料

分立式变压器

 分立式变压器电源原理图图 2-5 分立式变压器电源原理图

与成本优化型设计相比,分立式变压器电源选项的设计还更加简洁。分立式变压器电源涉及利用隔离式变压器和其他单独元件从同一低侧电源获取高侧电源。该电源选项通常与无集成式 DC/DC 转换器的器件搭配使用,因为这些设计的功能相似。分立式变压器具有高度可定制性,因此与本应用手册中介绍的其他选项相比,其 BOM 更高、PCB 尺寸更大。然而,设计分立式变压器比前面所述的其他设计过程更简单,并且这种设计方法常用于需要非常干净信号的应用。

图 2-5 示例原理图包括 AMC1300B-Q1(隔离式放大器)、SN6501(变压器驱动器)和 TPS76350 (LDO) 以及附加的无源元件。此设计通过隔离变压器和变压器驱动器使用放大器的低侧电压电源为高侧电源供电。LDO 可再次稳定高侧的电源。建议遵循所选元件的典型原理图建议。其中包括去耦电容器和二极管。该原理图示例十分明了且易于遵循,但占用了很大的 PCB 面积。

此外,AMC1300EVM 评估板中还包含一个分立式变压器电源示例。SN6501 变压器驱动器可以利用振荡器和栅极驱动电路来驱动电源开关,以此维持隔离栅。SN6501 的逻辑可在两个开关之间安全地转换此电源。为输出端提供尽可能多的电压需要用到二极管。SN6501 用户指南提供了有关这些选择的更多信息。