ZHCAFU5 October 2025 AMC0300D , AMC0300R , AMC0306M05 , AMC0306M25
栅极驱动器电源旨在控制电源器件的开关,并用作低功率器件和大功率器件之间的接口。这可实现更快的开关时间并最大限度地降低系统的功率损耗,从而提高整体效率。隔离式栅极驱动器还通过隔离低压和高压电路来提高安全性。不过,如果系统优先考虑低成本时,则主要使用栅极驱动器电源选项。本应用手册讨论了两个选项,第一个是使用齐纳二极管,第二个是使用 LDO。将栅极驱动器电源与齐纳二极管配对使用通常可实现本应用手册中所述的最低电源成本。
与上述的替代栅极驱动器电源选项相比,除了能降低设计成本之外,齐纳二极管发生过冲的可能性还更小。设计时需要注意的事项包括,了解齐纳二极管会在特定电压下进行钳位,从而降低发生过冲的可能性。LDO 在启动期间会因转换率较慢而出现过冲。此设计需要了解高侧栅极驱动器电流检测位置。这涉及进行仿真和微调,以调整检测电阻器和电容器的大小,从而验证操作。此设计过程通常在给定的 LDO 数据表或文档中进行了概述。