ZHCAFU5 October   2025 AMC0300D , AMC0300R , AMC0306M05 , AMC0306M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 成本优化型电源
      1. 2.1.1 变压器绕组
      2. 2.1.2 具有齐纳二极管的栅极驱动器电源
      3. 2.1.3 具有 LDO 的栅极驱动器电源
    2. 2.2 简化的电源:
      1. 2.2.1 集成式 DC/DC 转换器电源
      2. 2.2.2 分立式变压器
    3. 2.3 高压电源转换中的隔离式电流检测位置
      1. 2.3.1 简介
      2. 2.3.2 整流器(交流/直流转换器)
      3. 2.3.3 直流/直流
      4. 2.3.4 逆变器(直流/交流转换器)
  6. 3总结
  7. 4参考资料

变压器绕组

 变压器绕组电源原理图图 2-1 变压器绕组电源原理图

变压器绕组电源是一种高效、低损耗的设计。该设计由一个原边绕组和一个次级绕组构成。每个绕组由绕在磁芯上的绝缘铜导体构成。电流流经原边绕组会产生磁场。次级线圈感应到磁场,从而产生电压。由于这种架构,该电源选项可提供更高的功能安全性。

在反激式转换器中,选择变压器绕组可最大限度地减少能量损耗并提供具有成本效益的设计。在 DC/DC 转换器(本应用手册稍后会对此进行介绍)中,由于能够存储和隔离电源,因此可以选择变压器绕组。该电源也可以扩展到 AMC 器件的高侧电源。但是,如果实施不当,变压器绕组可能会引发 EMI 问题。因此,在选择此电源时,必须仔细考虑和进行细致的设计。设计注意事项可能包括线规选择、绕组方法和铁氧体材料。如需更多信息,不妨考虑访问反激式变压器设计在效率和 EMI 方面的注意事项 | 视频 | TI.com