ZHCAFU5 October 2025 AMC0300D , AMC0300R , AMC0306M05 , AMC0306M25
整流器负责将交流电压转换为直流电压。整流器中需要进行隔离式电流检测,以了解系统进出的功率情况。应用包括汽车、电机驱动器和计量应用中的车载充电器 (OBC)。隔离式电流检测位置有两个。第一个位置(在 图 2-6 中如蓝色框所示)位于公共耦合点 (PCC) 中,即 EMI 滤波器之前和接触器之后。最佳选择是使用无栅极驱动器的设计。第二个位置(在 图 2-6 中如红色框所示)处于功率因数校正 (PFC) 阶段,即 EMI 滤波器之后。理想选择是使用存在的栅极驱动器设计,通过每个相位的高侧栅极驱动器电源为相应的器件供电。通常,整流器中只需要有一个隔离式电流检测位置,但鉴于车联网 (V2X) 等趋势及双向功能原因,德州仪器 (TI) 建议在这两个位置都进行隔离式电流检测。