ZHCAFU5 October 2025 AMC0300D , AMC0300R , AMC0306M05 , AMC0306M25
对于变压器绕组、具有齐纳二极管的栅极驱动器电源、具有 LDO 的栅极驱动器电源、集成式 DC/DC 和分立式变压器这些电源选项,可以采用模块化的方式来构建高效的系统。在电源转换中,这些不同的高侧电源设计主要体现在七个隔离式电流检测位置中。根据系统和项目要求,可以使用德州仪器 (TI) 的隔离式 AMC 器件来确定和实现最佳电源。